Tanques de Sumidero Remotos

Los tanques de sumidero remotos se pueden agregar a la torre de enfriamiento, la torre de enfriamiento de circuito cerrado o los sistemas de condensador evaporativo. Los tanques de sumidero remotos a menudo se instalan en interiores en un espacio calentado para evitar la congelación del agua recirculante durante la operación en climas fríos. Debido a que el agua de recirculación se drena rápidamente de la unidad cuando se apaga la bomba, el tanque de sumidero remoto interior elimina la necesidad de otros métodos de protección contra congelamiento, como calentadores de agua fría, serpentines de agua caliente o vapor, o inyectores de vapor. Los tanques de sumidero remotos también se utilizan para simplificar el tratamiento del agua para instalaciones de celdas múltiples al proporcionar una ubicación única para monitorear la calidad del agua. Los tanques de sumidero remotos también facilitan la operación en seco de las torres de enfriamiento de circuito cerrado y los condensadores evaporativos al eliminar la necesidad de drenar el depósito de agua fría cuando se cambia de operación húmeda a seca. Los tanques de sumidero remoto RS de BAC están disponibles en una variedad de tamaños en acero galvanizado o con un polímero híbrido termoendurecible.

  • Elimina la necesidad de otros métodos de protección contra congelamiento
  • Simplificar el tratamiento del agua
  • Facilitar la operación en seco
  • Bajo costo de instalación
  • Facil mantenimiento
  • Operación confiable durante todo el año
  • Larga vida útil

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Engineering Data

Custom Features & Options

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.