Système de ventilation ENDURADRIVE®

Le système de ventilation ENDURADRIVE® offre la plus grande fiabilité, les coûts d'entretien et d'énergie les plus bas, vous offrant une totale tranquillité d'esprit.

Système de ventilation ENDURADRIVE®

Le système de ventilation ENDURADRIVE® offre la plus grande fiabilité, les coûts d'entretien et d'énergie les plus bas, vous offrant une tranquillité d'esprit inégalée. Cette solution fiable est disponible sur les séries 3000, 5000, FXV3 et CXVT.

Avantages

  • Tranquillité d'esprit
  • Fiabilité
  • Entretien
  • Énergie
Peace of Mind

Tranquillité d'esprit

  • Aucun engrenage ou pièce de transmission à échouer
  • Aucun test, inspection ou changement d'huile pour engrenages
  • Garantie de la chaîne cinématique leader de l'industrie
Reliability
Maintenance
Energy

BAC répond aux besoins exigeants des tours de refroidissement pour le projet Steven F.Udvar-Hazy Center du Smithsonian National Air and Space Museum avec le système de ventilation ENDURADRIVE®

Musée national de l'air et de l'espace Smithsonian Udvar-Hazy Center

«Je savais que l'entraînement direct serait probablement la bonne voie à suivre, car nous voulions éviter les engrenages ou courroies inutiles qui devraient être entretenus et remplacés », a déclaré Parikh. «BAC a ensuite attiré mon attention sur son système de ventilation ENDURADRIVE®, et j'ai immédiatement reconnu qu'il était parfait . - Dilip Parikh, PE, chef de projet senior chez AECOM

Voir plus

BAC fournit un système de ventilation ENDURADRIVE® pour les installations critiques de BASF Tarrytown

BASF Tarrytown

«Nous n'avons plus à perdre de temps sur la maintenance et la réparation des engrenages, nous disposons donc désormais d'une tour de refroidissement qui garantit un temps d'arrêt minimal, tout en étant à la hauteur de nos efforts durables. Effectivement, nous n'avons eu aucun problème avec le système de ventilation ENDURADRIVE® depuis son installation en 2016 . Je recommande vivement cette technologie. » - David Gatewood-Cowart, directeur principal des installations chez BASF

Voir plus

Key Resources

Analyzer Sample

ENDURADRIVE® Fan System VFD Specifications

User Manual

Contactez un représentant commercial près de chez vous.