Aquecedores de bacia
- Classificação UL e CSA
- Elementos de aquecimento de cobre duráveis para longa vida
- A conexão MPT de 2 "é fácil de adaptar em qualquer torre de resfriamento
Disponibilidade : classificações de 2 a 24 kW, densidade de 50 watts / in2 watt 200, 230, 460 e 575 volt.
Nota: A BAC estoca uma linha completa de aquecedores de imersão para evitar o congelamento da bacia de água fria durante o inverno. Esses aquecedores são selecionados para trabalho em torre de resfriamento e são construídos com elementos de aquecimento de cobre classificados em 50 watts / pol 2 com uma conexão de latão MPT de 2 ”e caixa de conduíte classificada como NEMA 4. Os aquecedores são adequados para uso em todas as marcas de equipamentos de resfriamento evaporativo.