Réchauffeurs de bassin

  • Certifié UL et CSA
  • Éléments chauffants en cuivre durables pour une longue durée de vie
  • La connexion MPT 2" est facile à installer dans n'importe quelle tour de refroidissement

Disponibilité : puissances nominales de 2 à 24 kW, densité de watt de 50 watts/in2 200, 230, 460 et 575 volts.

Remarque : BAC stocke une gamme complète de thermoplongeurs pour empêcher le gel du bassin d'eau froide pendant l'hiver. Ces réchauffeurs sont sélectionnés pour les tours de refroidissement et sont construits avec des éléments chauffants en cuivre d'une puissance nominale de 50 watt/in2 avec un raccord en laiton MPT de 2 " et une boîte de dérivation classée NEMA 4. Les réchauffeurs conviennent à toutes les marques d'équipements de refroidissement par évaporation.

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.