Aquecedores de Bacia

  • Classificação UL e CSA
  • Elementos de aquecimento de cobre duráveis para longa vida útil
  • A conexão MPT de 2” é fácil de instalar em qualquer torre de resfriamento

Disponibilidade : 2 – 24 kW, densidade de 50 watts/pol2 watt 200, 230, 460 e 575 volts.

Nota : A BAC possui uma linha completa de aquecedores de imersão para evitar o congelamento da bacia de água fria durante o inverno. Esses aquecedores são selecionados para serviço em torre de resfriamento e são construídos com elementos de aquecimento de cobre com capacidade de 50 watts/ pol2 com uma conexão de latão MPT de 2” e caixa de conduíte com classificação NEMA 4. Os aquecedores são adequados para uso em todas as marcas de equipamentos de resfriamento evaporativo.

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.