Bombas de Pulverização

  • A construção em ferro fundido e bronze com vedação mecânica significa que as bombas são de qualidade industrial para uma vida longa e sem problemas
  • O impulsor e os internos foram selecionados para requisitos difíceis de alto fluxo e baixa altura, garantindo a umectação completa da bobina para reduzir a incrustação e fornecer capacidade térmica máxima
  • Fornecido com caixa de vedação ventilada para evitar a ligação do ar e fornecer uma conexão de drenagem do cárter
  • O selo mecânico é construído com um elemento rotativo de carbono e um elemento estacionário de cerâmica com hardware de aço inoxidável para uma vida longa e sem vazamentos

Disponibilidade : Bombas de alta eficiência, alto fluxo/baixa altura manométrica de 1/3 a 10 cavalos de potência e descarga de 1 1/2” a 4”.

Dica técnica : A bomba é fornecida com uma linha de sangria e uma válvula conectada ao respiro da vedação. Esta válvula pode ser ajustada para fornecer a taxa de purga adequada para minimizar impurezas na água da bacia. Mesmo que a sangria da bacia seja realizada por outros métodos, sempre deixe a válvula levemente rachada para evitar a ligação do ar na bomba.

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.