PEÇAS

Por que BAC?

As peças autorizadas de fábrica da BAC são projetadas e testadas para maximizar a operação de seu equipamento existente. Quer sejam substituições, retrofits ou programas de manutenção, nossa equipe de peças oferece soluções com um alto nível de experiência e confiabilidade nas quais você pode confiar.

ENCONTRE SUAS PEÇAS

Por que BAC?

  • GARANTIDO PARA CABER E DESEMPENHO
  • TRANSPORTE NO MESMO DIA / DEPÓSITO DE PEÇAS
  • GARANTIA
  • OFERTA DE PEÇAS PARA UNIDADES COMPETIDORAS
GUARANTEED TO FIT AND PERFORM

Garantido para ajustar e executar

As peças autorizadas de fábrica da BAC são projetadas especificamente para maximizar o desempenho térmico do seu equipamento. Eles são fabricados para atender às rigorosas especificações de serviço da torre de resfriamento da BAC para evitar o risco de perda de capacidade. Classificações e certificações, como aprovação FM ou certificação CTI, continuarão intactas após o retrofit ao usar peças OEM.

SAME DAY SHIPPING / PARTS DEPOT
WARRANTY
OFFER PARTS FOR COMPETITOR UNITS

Sete riscos se não escolher peças BAC originais

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
1

Desempenho térmico abaixo da capacidade do projeto

Se você comprar peças de qualidade inferior, poderá ficar sem capacidade, especialmente durante os períodos de pico, quando o resfriamento é mais necessário. Durante as épocas mais quentes do ano, não é quando você deseja ter um tempo de inatividade. A redução da eficiência também leva a maiores contas de energia do sistema durante todo o ano.

2
3
4
5
6
7
Entre em contato com um representante de vendas perto de você.