Produtos Adiabáticos TrilliumSeries™

Produtos Adiabáticos TrilliumSeries™

Os produtos adiabáticos TrilliumSeries™ combinam o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o uso de energia de pico em 44% em comparação com produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em comparação com os produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de aplicação de refrigeração comercial e industrial, estão disponíveis modelos de resfriadores de CO2, amônia e fluido.

  • Até 376 toneladas2
  • Adiabatic // Ventiladores EC // Controles

 

Condensador Adiabático TrilliumSeries™ - Construção e Operação

O condensador adiabático TrilliumSeries™ economiza energia, reduz a carga de refrigerante e diminui os custos operacionais. Esta curta animação destaca os detalhes de construção da TrilliumSeries e seu princípio de operação.

TrilliumSeries™ Adiabatic CondenserMaintenance Video

Aprenda como é fácil manter o Condensador Adiabático TrilliumSeries™. Para manter a unidade, você só precisa de alguns itens simples: uma mangueira de jardim padrão, uma chave de fenda e o manual O&M. Não são necessárias ferramentas principais!

Benefícios do condensador adiabático TrilliumSeries™

Com o condensador TrilliumSeries ™ da Baltimore Aircoil Company, você economizará dinheiro, reduzirá a carga de refrigerante e diminuirá os custos operacionais. Na verdade, o TrilliumSeries ™ da BAC tem o menor custo total de propriedade para sistemas de refrigeração de supermercados, com uma redução de 44% no uso de energia de pico em comparação com condensadores resfriados a ar.

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • Energia
  • Água
  • Confiabilidade
  • Manutenção
Energy

Ventiladores silenciosos sussurrantes: os motores VSEC de acionamento direto minimizam a necessidade de energia do ventilador

Controles : Plug and play, capacidade independente, economia otimizada de energia e água, flexibilidade do protocolo de comunicação e autolimpeza automática da unidade.

Pré-resfriador: As almofadas de maior eficiência para o ar mais frio possível minimizam as temperaturas do fluido e o uso de energia do compressor durante todo o ano.

Menor energia do sistema

ATÉ 44% DE REDUÇÃO DE ENERGIA DE PICO *

  • Alcance as mais baixas temperaturas de condensação e economia de energia do compressor durante todo o ano com as almofadas de pré-resfriador totalmente umedecidas e de maior eficiência do BAC e protocolos de autolimpeza diários
  • Todos os modelos reduzem a carga de refrigerante do sistema em comparação com o equipamento resfriado a ar tradicional, mas para reduzir ainda mais a carga, um Resfriador de Fluido TrilliumSeries™ pode ser combinado com um circuito de fluido para rejeitar o calor
  • Otimize a energia da unidade e do compressor com recursos integrados para pressão de cabeça e controle TD, via controle remoto do ventilador ou operação independente com os controles plug-and-play
  • Diferentes modos disponíveis para atingir o desempenho máximo durante o dia e conservar energia e limitar o som à noite
  • Potencial para descontos substanciais de energia estaduais e locais

* Comparado a um sistema que usa unidades resfriadas a ar operando compressores em temperaturas de condensação significativamente mais baixas.

Water
Reliability
Maintenance

Key Resources

Custom Features & Options

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Entre em contato com um especialista perto de você.
Quer selecionar seu modelo específico?