JUNHO 28, 2021

Baltimore Aircoil Company apresentará soluções modulares para a indústria de aço na AISTech 2021

Baltimore, MD (Junho 28, 2021) -

A Baltimore Aircoil Company (BAC) apresentará soluções de resfriamento modulares para a indústria do aço na AISTech 2021 - The Iron & Steel Technology Conference and Exposition , que acontecerá de 29 de junho a 1º de julho de 2021, no Music City Center, em Nashville, TN, Booth # 2327. Destacam-se no estande a Torre de Resfriamento Modular de Nível Industrial Série 5000 e a Torre de Resfriamento de Circuito Fechado FXV3 . O equipamento modular da BAC oferece a mais alta confiabilidade e ajuda suas operações a minimizar o tempo de inatividade planejado e não planejado, maximizando a produção e o rendimento do processo. Os projetos modulares da BAC também são mais rápidos de instalar e fazer manutenção em comparação com as soluções montadas em campo, para que você possa voltar a se concentrar na otimização de seus processos.

Passe pelo estande para saber mais sobre a Torre de Resfriamento Modular de Grau Industrial Série 5000. Oferecendo a mais alta confiabilidade e manutenção mais fácil, esta solução apresenta construção de nível industrial, operação confiável durante todo o ano, flexibilidade de instalação e os menores custos de manutenção. Ele oferece desempenho superior com o sistema de transferência de calor ENDURAFLOW ™ da BAC para aplicações em água suja. A Série 5000 também oferece o pacote de materiais mais resistentes à corrosão, incluindo a construção EVERTOUGH ™, combinada com as opções de acionamento mais confiáveis, incluindo o sistema de ventilador ENDURADRIVE® de acionamento direto.

A torre de resfriamento de circuito fechado FXV3 maximiza o desempenho em um tamanho pequeno. Agora a torre de resfriamento modular de circuito fechado de maior capacidade do mercado, a FXV3 supera os padrões históricos. Oferecendo confiabilidade incomparável, o FXV3 apresenta o Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE®, a única solução de acionamento direto de velocidade variável para torres de resfriamento modulares que virtualmente elimina a manutenção e o tempo de inatividade. Com capacidade até 20 por cento maior no mesmo espaço de célula única do que outros produtos similares da indústria, o FXV3 é testado pelo Certified Cooling Technology Institute (CTI). As capacidades de carga sísmica e de vento do FXV3 foram atualizadas para atender aos requisitos do código IBC.