JUIN 28, 2021

Baltimore Aircoil Company présentera des solutions modulaires pour l'industrie sidérurgique à l'AISTech 2021

Baltimore, MD (juin 28, 2021) -

Baltimore Aircoil Company (BAC) présentera des solutions de refroidissement modulaires pour l'industrie sidérurgique à l' AISTech 2021 - The Iron & Steel Technology Conference and Exposition , qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet 2021 au Music City Center, à Nashville, TN, Booth #2327. La tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle de la série 5000 et la tour de refroidissement à circuit fermé FXV3 sont présentées sur le stand. L'équipement modulaire de BAC offre la plus haute fiabilité et aide vos opérations à minimiser les temps d'arrêt planifiés et imprévus, maximisant ainsi votre production et le rendement de vos processus. Les conceptions modulaires de BAC sont également plus rapides à installer et à entretenir que les solutions montées sur site, vous pouvez donc vous concentrer à nouveau sur l'optimisation de vos processus.

Arrêtez-vous au stand pour en savoir plus sur la tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle de la série 5000. Offrant la fiabilité la plus élevée et la maintenance la plus simple, cette solution présente une construction de qualité industrielle, un fonctionnement fiable toute l'année, une flexibilité d'installation et les coûts de maintenance les plus bas. Il offre des performances supérieures avec le système de transfert de chaleur ENDURAFLOW™ en instance de brevet de BAC pour les applications d'eau sale. La série 5000 offre également l'ensemble de matériaux le plus résistant à la corrosion, y compris la construction EVERTOGH™, combiné aux options d'entraînement les plus fiables, y compris le système de ventilateur ENDURADRIVE® à entraînement direct.

La tour de refroidissement à circuit fermé FXV3 maximise les performances dans un faible encombrement. Désormais la tour de refroidissement modulaire à circuit fermé de la plus haute capacité du marché, la FXV3 surpasse les normes historiques. Offrant une fiabilité inégalée, le FXV3 est doté du système de ventilateur ENDURADRIVE®, la seule solution à entraînement direct à vitesse variable pour les tours de refroidissement modulaires qui élimine pratiquement la maintenance et les temps d'arrêt. Avec une capacité jusqu'à 20 % plus élevée dans la même empreinte de cellule unique que d'autres produits industriels similaires, le FXV3 est testé par le Certified Cooling Technology Institute (CTI). Les capacités de charge sismique et éolienne du FXV3 ont été améliorées pour répondre aux exigences du code IBC.