Float Balls

Float Balls

 

  • A construção de polipropileno resistente resiste a rachaduras
  • Preenchido com espuma para rigidez estrutural e flutuabilidade adicional
  • Disponível em vários tamanhos e configurações para garantir desligamento positivo

Disponibilidade : diâmetro de 4 1/2 ”a 8” e estilo panqueca de 10 ”para todas as aplicações.
Dica de Cuidado : Muitas bolas flutuantes disponíveis comercialmente são ocas sem enchimento de espuma e não são adequadas para os rigores do equipamento de resfriamento evaporativo. Durante a operação, o interior do seu equipamento pode se parecer com um furacão com ventos fortes e variações extremas de temperatura. Sem a rigidez estrutural adicionada do enchimento de espuma, a bola do flutuador pode rachar facilmente, permitindo que o flutuador se encha com água, o que fará com que o sistema funcione incorretamente. Não exceda a pressão de entrada de água de 50 psi na válvula flutuante.

Dica técnica : na inicialização, encha a torre até aproximadamente 1/2 ”abaixo do nível de transbordamento antes de iniciar a unidade. Isso fornecerá água suficiente para encher o resto do sistema sem drenar a torre na inicialização. Depois que o sistema estiver funcionando, ajuste o nível de água conforme mostrado no Manual de Operação e Manutenção. Monitore o nível de operação durante as primeiras 24 horas de operação para certificar-se de que está definido corretamente.

 

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps