Bolas flotantes

Bolas flotantes

  • La construcción de polipropileno resistente resiste el agrietamiento.
  • Relleno de espuma para rigidez estructural y flotabilidad adicional
  • Disponible en muchos tamaños y configuraciones para garantizar un cierre positivo

Disponibilidad : 4 1/2” a 8” de diámetro y estilo panqueque de 10” para todas las aplicaciones.
Sugerencia de precaución : muchas bolas flotantes disponibles comercialmente son huecas sin relleno de espuma y no son adecuadas para los rigores de los equipos de enfriamiento por evaporación. Mientras está en funcionamiento, el interior de su equipo puede parecerse a un huracán con fuertes vientos y cambios extremos de temperatura. Sin la rigidez estructural añadida del relleno de espuma, la bola del flotador puede romperse fácilmente, permitiendo que el flotador se llene de agua, lo que hará que el sistema no funcione correctamente. No exceda los 50 psi de presión de agua de entrada a la válvula de flotador.

Consejo técnico : Al iniciar, llene la torre hasta aproximadamente 1/2” por debajo del nivel de desbordamiento antes de encender la unidad. Esto proporcionará suficiente agua para llenar el resto del sistema sin drenar la torre durante el arranque. Después de que el sistema esté funcionando, ajuste el nivel del agua como se muestra en su Manual de operación y mantenimiento. Supervise el nivel de funcionamiento durante las primeras 24 horas de funcionamiento para asegurarse de que esté configurado correctamente.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.