Bolas Flutuantes

  • A construção de polipropileno resistente resiste a rachaduras
  • Cheio de espuma para rigidez estrutural e flutuabilidade adicional
  • Disponível em vários tamanhos e configurações para garantir o fechamento positivo

Disponibilidade : 4 1/2” a 8” de diâmetro e 10” estilo panqueca para todas as aplicações.
Dica de cuidado : Muitas bolas flutuantes disponíveis comercialmente são ocas sem enchimento de espuma e não são adequadas para os rigores dos equipamentos de resfriamento evaporativo. Durante a operação, o interior do seu equipamento pode se assemelhar a um furacão com ventos fortes e variações extremas de temperatura. Sem a rigidez estrutural adicional do enchimento de espuma, a bola da bóia pode rachar facilmente, permitindo que a bóia se encha de água, o que fará com que o sistema funcione incorretamente. Não exceda a pressão de entrada de água de 50 psi para a válvula de bóia.

Dica técnica : Ao iniciar, encha a torre até aproximadamente 1/2” abaixo do nível de transbordamento antes de iniciar a unidade. Isso fornecerá água suficiente para encher o resto do sistema sem drenar a torre na inicialização. Depois que o sistema estiver funcionando, ajuste o nível de água conforme mostrado em seu Manual de Operação e Manutenção. Monitore o nível de operação nas primeiras 24 horas de operação para certificar-se de que está configurado corretamente.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.