Ballons flottants

Ballons flottants

  • La construction en polypropylène robuste résiste aux fissures
  • Rempli de mousse pour une rigidité structurelle et une flottabilité supplémentaire
  • Disponible dans de nombreuses tailles et configurations pour assurer une fermeture positive

Disponibilité : 4 1/2” à 8” de diamètre et 10” style pancake pour toutes les applications.
Conseil de mise en garde : de nombreux ballons flottants disponibles dans le commerce sont creux sans remplissage de mousse et ne conviennent pas aux rigueurs des équipements de refroidissement par évaporation. Pendant le fonctionnement, l'intérieur de votre équipement peut ressembler à un ouragan avec des vents violents et des variations de température extrêmes. Sans la rigidité structurelle supplémentaire du remplissage en mousse, la boule du flotteur peut facilement se fissurer, permettant au flotteur de se remplir d'eau, ce qui entraînera un mauvais fonctionnement du système. Ne pas dépasser une pression d'eau d'entrée de 50 psi vers le robinet à flotteur.

Conseil technique : Au démarrage, remplissez la tour jusqu'à environ 1/2 po sous le niveau de trop-plein avant de démarrer l'unité. Cela fournira suffisamment d'eau pour remplir le reste du système sans vider la tour au démarrage. Une fois le système en marche, réglez le niveau d'eau comme indiqué dans votre manuel d'utilisation et d'entretien. Surveillez le niveau de fonctionnement pendant les 24 premières heures de fonctionnement pour vous assurer qu'il est correctement réglé.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.