Adicionar redundância e controle de capacidade

Adicionar redundância e controle de capacidade

  • ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ Fan System maximiza o tempo de atividade
  • Economiza energia
  • Mantém o desempenho necessário por aproximadamente 85% do ano, usando apenas 1/3 da HP em plena carga
  • Utiliza motores de torre de resfriamento padrão para fácil substituição: não há necessidade de motores de duas velocidades ou especiais

Redundância : Uma solução simples para adicionar redundância é o Sistema de Ventiladores ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™. Esta opção adiciona um segundo motor de ventilador ao sistema de acionamento. Este segundo motor é geralmente dimensionado em aproximadamente 1/3 da potência do motor principal. Isso permite que o motor menor opere cerca de 85% do ano, enquanto o motor principal maior só é necessário nos dias mais quentes. Ao contrário de um motor de duas velocidades, isso causa menos desgaste nos motores do ventilador e fornece redundância em caso de falha do motor. Além disso, os motores de velocidade única estão disponíveis “de prateleira” da BAC.

Controle de capacidade : O sistema de ventilador ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ também fornece controle de capacidade semelhante a um motor de duas velocidades.

Dica técnica : O Sistema de Ventiladores ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ utiliza o controle e a engrenagem de um motor de duas velocidades e dois enrolamentos, proporcionando a segurança e economia de um motor redundante. Você sempre tem um motor, mesmo que um motor falhe.

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.