Agregar Redundancia y Control de Capacidad

Agregar Redundancia y Control de Capacidad

  • El sistema de ventilador ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ maximiza el tiempo de actividad
  • Ahorra energía
  • Mantiene el rendimiento requerido durante aproximadamente el 85 % del año, usando solo 1/3 de HP a plena carga
  • Utiliza motores de servicio de torre de enfriamiento estándar para un fácil reemplazo: no se requieren motores especiales o de dos velocidades

Redundancia : una solución simple para agregar redundancia es el sistema de ventilador ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™. Esta opción agrega un segundo motor de ventilador al sistema de transmisión. Este segundo motor generalmente tiene un tamaño de aproximadamente 1/3 de la potencia del motor principal. Esto permite que el motor más pequeño funcione alrededor del 85% del año, mientras que el motor principal más grande solo se requiere en los días más calurosos. A diferencia de un motor de dos velocidades, esto provoca menos desgaste en los motores de los ventiladores y proporciona redundancia en caso de falla del motor. Además, los motores de una sola velocidad están disponibles "listos para usar" en BAC.

Control de capacidad : El sistema de ventilador ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ también proporciona control de capacidad similar a un motor de dos velocidades.

Consejo técnico : El sistema de ventilador ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ utiliza el control y el mecanismo de conmutación de un motor de dos velocidades y dos devanados al mismo tiempo que proporciona la seguridad y la economía de un motor redundante. Siempre tienes un motor, incluso si un motor falla.

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.