Tanque de resfriamento por imersão

O tanque de resfriamento por imersão patenteado da BAC, com tecnologia CorTex™, foi projetado para oferecer desempenho confiável, operação eficiente e escalabilidade preparada para o futuro. Ele suporta ambientes de computação de alta densidade com necessidades mínimas de manutenção, garantindo disponibilidade contínua e fácil expansão. Totalmente integrado ao sistema COBALT™ , proporciona uma solução de resfriamento confiável e sustentável, sob medida para as demandas dos data centers modernos.

Tanque de resfriamento por imersão

Assista a esta animação para ver como funciona o tanque de resfriamento por imersão.

Sistema de resfriamento por imersão Cobalt™

O sistema de resfriamento por imersão COBALT™ da BAC combina o tanque de resfriamento por imersão patenteado da BAC com a tecnologia CorTex™ e resfriadores evaporativos, adiabáticos, híbridos ou secos. O sistema rejeita o calor dos servidores sem a necessidade de chiller, unidades de tratamento de ar ou refrigerante. Assista a este vídeo para saber mais.

Benefícios

  • Confiabilidade com baixa manutenção
  • Design de alta densidade
  • Compatibilidade do sistema
  • Sustentabilidade e Eficiência
Low-Maintenance Reliability

Confiabilidade patenteada e de baixa manutenção

  • Design patenteado que evita vazamentos
  • Mantém a integridade do fluido dielétrico para uma operação confiável.
  • Design selado e sem filtro
  • Não requer manutenção de rotina nem manuseio de fluidos.
  • Bombas redundantes garantem alta disponibilidade operacional.
High-Density Design
System Compatibility
Sustainability & Efficiency

Key Resources

COBALT™ System Brochure

Entre em contato com um especialista perto de você.
Pronto para estimar o impacto do resfriamento por imersão?