Híbrido & Adiabático

Híbrido & Adiabático Productos

Los productos híbridos y adiabáticos brindan lo mejor de ambos mundos, 1) enfriamiento por evaporación para los días de diseño calurosos y 2) enfriamiento en seco durante la mayor parte del año para ahorrar agua y reducir el mantenimiento. Los productos híbridos y adiabáticos que ofrece BAC proporcionan bajas temperaturas de proceso al tiempo que optimizan la eficiencia energética y del agua.

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Habla con un experto
¿Quiere saber más sobre los productos híbridos y adiabáticos?

Refrigerador híbrido modular Nexus®

El revolucionario enfriador híbrido modular NexusⓇ es el primer sistema de enfriamiento de fluidos híbrido modular inteligente, plug-and-play del mundo para aplicaciones HVAC e industriales ligeras. Rompiendo lo que sabe acerca de los enfriadores de líquido híbridos tradicionales, puede optimizar automáticamente el ahorro de agua y energía al tiempo que ofrece los costos de instalación más bajos, los costos de operación más bajos, el tiempo de actividad máximo, los costos de mantenimiento más bajos y la mejor calidad de agua en un diseño simplificado, compacto y liviano.

  • Capacidad Térmica: 19 - 180 toneladas1
  • Híbrido // Modular // Sistema de ventiladores EC

 

Enfriador híbrido HXV

El enfriador híbrido HXV le ofrece lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco en una solución que ahorra agua y ahorra energía. El HXV mantiene el rendimiento máximo del sistema para una variedad de aplicaciones donde el agua es escasa, los costos del agua son altos, el tiempo de actividad es crítico o la pluma es una preocupación.

  • Capacidad térmica : hasta 396 toneladas1
  • Tasa de flujo : hasta 1,260 USGPM1
  • Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Enfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero donde se debe utilizar agua con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries®. El enfriador de líquido innovador e inherentemente confiable de BAC optimiza la eficiencia del agua y la energía en un paquete fácil de instalar que ofrece los costos de propiedad más bajos.

  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

TrilliumSeries® Adiabatic Condenser

El condensador adiabático TrilliumSeries® combina lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el uso máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales enfriados por aire o reducir el uso de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, CO 2 y amoníaco están disponibles.

  • Hasta 376 toneladas2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles