Enfriador adiabático TrilliumSeries®
ADIABÁTICO MEJORADO
Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero donde se debe utilizar agua con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries®. El enfriador de líquido innovador e inherentemente confiable de BAC optimiza la eficiencia del agua y la energía en un paquete fácil de instalar que ofrece los costos de propiedad más bajos.
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Enfriador adiabático TrilliumSeries™: realidad aumentada
Aquí hay una vista previa del enfriador adiabático TrilliumSeries ™ en realidad aumentada (AR). Haga clic aquí para experimentar las características y beneficios clave del enfriador TrilliumSeries en AR.
Beneficios
-
Energía y Agua -
Fiabilidad -
Instalación
Energy & Water

Costos más bajos de energía y agua
HASTA UN 20% DE AHORRO DE ENERGÍA
- Punto de cambio seco alto : logrado mediante diseño especializado y gestión del agua.
- Hasta un 20% de ahorro de energía : experimentado en comparación con las alternativas de enfriamiento adiabático existentes en el mercado.
- Innovador sistema de gestión del agua : Proporcionado para máxima eficiencia energética y mínimo uso de agua:
- Almohadillas adiabáticas : Almohadillas preenfriadoras de alta eficiencia, especialmente desarrolladas para ofrecer el máximo rechazo de calor; el revestimiento protector exclusivo es estándar
- Gestión del agua : bomba doble, sistema de recirculación para cumplir con el código y ahorrar agua que no se va por el desagüe.
- Controles inteligentes : Los controles estándar optimizan continuamente la eficiencia del agua y la energía; Ejecútalo como quieras con múltiples modos de operación preestablecidos.
Reliability
Installation