Enfriador seco TrilliumSeries®
ENFRIADOR SECO DE MAYOR CAPACIDAD
El enfriador seco TrilliumSeries® permite ahorrar energía en regiones con escasez de agua. Ofrece la máxima capacidad térmica en el mínimo espacio, lo que lo convierte en el enfriador seco más eficiente de la industria para aplicaciones de refrigeración críticas.
- Capacidad: hasta 10,000 MBH 4
- Refrigeración en seco // Ventiladores axiales // Controles
Enfriador seco TrilliumSeries®: Características principales
Mire este video para ver las características principales del enfriador seco TrilliumSeries®.
Beneficios
-
MAYOR CAPACIDAD -
TIEMPO DE ACTIVIDAD -
SONIDO BAJO -
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
HIGHEST CAPACITY

Máxima capacidad*
- Menos unidades para un espacio más reducido
- Flujo de aire optimizado mediante análisis CFD
- Diseño de serpentín vertical para una refrigeración superior
- Enorme bobina de cobre para un rechazo de calor más eficiente
* En comparación con otros enfriadores secos del mercado
UPTIME
LOW SOUND
INSTALLATION & OPERATION