Réchauffeurs de bassin

Réchauffeurs de bassin

  • Classé UL et CSA
  • Éléments chauffants en cuivre durables pour une longue durée de vie
  • La connexion MPT 2 ”est facile à installer dans n'importe quelle tour de refroidissement

Disponibilité: 2 à 24 kW, 50 watts / po2 de densité de 200, 230, 460 et 575 volts.
Remarque: BAC propose une gamme complète de thermoplongeurs pour éviter le gel des bassins d'eau froide pendant l'hiver. Ces appareils de chauffage sont sélectionnés pour le service de la tour de refroidissement et sont construits avec des éléments de chauffage en cuivre évalué à 50 watts / à 2 avec 2” connexion en laiton MPT et boîte conduit NEMA 4. Appareils de chauffage sont adaptés à une utilisation dans toutes les marques d'équipement de refroidissement par évaporation.

 

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.
Achetez en ligne des pièces autorisées par l'usine BAC.