TrilliumSeries® Adiabatic Condenser
Le condenseur adiabatique TrilliumSeries® combine le meilleur du refroidissement par évaporation et sec pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie maximale de 44 % par rapport aux produits refroidis à l'air traditionnels ou réduire la consommation d'eau de 90 % par rapport aux produits à évaporation traditionnels. Pour tous vos besoins en réfrigération commerciale et industrielle, le CO 2 et l'ammoniac sont disponibles.
- Jusqu'à 376 tonnes 2
- Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes
Condenseur adiabatique TrilliumSeries™ – Construction et fonctionnement
Le condenseur adiabatique TrilliumSeries™ permet d'économiser de l'énergie, de réduire la charge de réfrigérant et de réduire les coûts d'exploitation. Cette courte animation met en évidence les détails de construction de TrilliumSeries et son principe de fonctionnement.
Vidéo de maintenance du condenseur adiabatique TrilliumSeries™
Découvrez à quel point il est facile d'entretenir le condenseur adiabatique TrilliumSeries™. Pour entretenir l'appareil, vous n'avez besoin que de quelques éléments simples: un tuyau d'arrosage standard, un tournevis et le manuel d'utilisation et d'entretien. Aucun outil majeur n'est requis !
Avantages du condenseur adiabatique TrilliumSeries™
Avec le condenseur TrilliumSeries™ de Baltimore Aircoil Company, vous économiserez de l'argent, réduirez la charge de réfrigérant et réduirez les coûts d'exploitation. En fait, le TrilliumSeries™ de BAC a le coût total de possession le plus bas pour les systèmes de réfrigération des supermarchés, avec une réduction de 44 % de la consommation d'énergie maximale par rapport aux condenseurs refroidis à l'air.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations continues de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Énergie -
L'eau -
Fiabilité -
Maintenance

Ventilateurs silencieux: les moteurs VSEC à entraînement direct minimisent les besoins énergétiques des ventilateurs
Commandes: Plug and play, capacité autonome, économies d'énergie et d'eau optimisées, flexibilité du protocole de communication et auto-nettoyage automatique de l'unité.
Pré-refroidisseur: Les coussinets les plus efficaces pour l'air le plus froid possible minimisent les températures des fluides et la consommation d'énergie du compresseur tout au long de l'année.
Énergie système la plus basse
JUSQU'À 44 % DE RÉDUCTION D'ÉNERGIE DE POINTE*
- Atteignez les températures de condensation les plus basses et les économies d'énergie du compresseur tout au long de l'année avec les tampons de pré-refroidissement les plus efficaces et entièrement humides de BAC et les protocoles d'auto-nettoyage quotidiens
- Optimisez l'énergie de l'unité et du compresseur avec des capacités intégrées pour la pression de refoulement et le contrôle TD, via le contrôle à distance du ventilateur ou le fonctionnement autonome avec les commandes plug-and-play
- Différents modes disponibles pour atteindre des performances optimales pendant la journée, économiser de l'énergie et limiter le bruit la nuit
- Potentiel de rabais substantiels sur l'énergie nationale et locale
* Par rapport à un système utilisant des unités refroidies par air en faisant fonctionner des compresseurs à des températures de condensation nettement inférieures.
Key Resources
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.