JUILLET 22, 2024

Bill McQuade du BAC élu président élu de l'ASHRAE

Baltimore, MD (juillet 22, 2024) -

BAC, le partenaire mondial du secteur du refroidissement, est fier d'annoncer que Bill McQuade, vice-président de BAC chargé des affaires réglementaires et du développement durable mondial, est désormais président élu de l'American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). McQuade assumera officiellement la présidence le 1er juillet 2025.

 

Image
mcquade

ASHRAE est une organisation mondiale dynamique qui se consacre à l'avancement de l'art et de la science du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la réfrigération et des domaines connexes pour mieux servir l'humanité. Depuis sa création en 1894, l'ASHRAE est à la pointe de l'innovation, publiant des normes, des lignes directrices et des meilleures pratiques essentielles. L'organisation offre également une multitude d'opportunités de développement éducatif et professionnel, permettant à ses membres et à la communauté au sens large d'ouvrir la voie à la construction d'un monde plus durable.

« L'engagement de l'ASHRAE en faveur du développement durable va au-delà de la simple efficacité énergétique : des bâtiments sains, y compris de l'eau potable propre, sont indispensables. Il s'agit de protéger notre planète et d'améliorer la santé et le bien-être des occupants des bâtiments », a déclaré McQuade. « Notre objectif est de non seulement répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi ouvrir la voie à un avenir plus sain et plus durable pour tous. »

Cliquez ici pour retrouver l’ensemble du conseil d’administration d’ASHRAE.