MARÇO 31, 2020

A BAC agora oferece uma linha expandida de produtos adiabáticos TrilliumSeries ™ para otimizar a economia de energia e água

Baltimore, MD (Março 31, 2020) -

Baltimore Aircoil Company (BAC) tem o orgulho de apresentar uma expansão para seus produtos Adiabatic TrilliumSeries ™. A oferta expandida inclui modelos de resfriadores de fluido para aplicações de refrigeração de baixa carga e aprimoramentos de software para todos os modelos que otimizam o uso de energia do ventilador com base nas condições do sistema. Além disso, esses aprimoramentos adicionam flexibilidade ao controle do usuário no inverno e na operação noturna. Os produtos adiabáticos TrilliumSeries já têm milhares de instalações em todo o mundo com aplicações de CO2, HFC e amônia.

Os produtos Adiabatic TrilliumSeries combinam o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água para aplicações de refrigeração comercial e industrial. Os usuários podem reduzir o uso de energia de pico e anual em 44% em comparação com produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em comparação com produtos evaporativos tradicionais. Os usuários também podem economizar na carga de refrigerante com os volumes da bobina reduzidos em até 90% em comparação com o equipamento tradicional.

Os inovadores controles EcoFlex da BAC e o sistema exclusivo de circulação de limpeza maximizam o efeito de pré-resfriamento adiabático e resfriamento de fluido durante a operação úmida e minimizam o consumo de água, reduzindo o custo total de propriedade para o proprietário. Os usuários realizam manutenção minimizada com ciclos de limpeza, protocolos diários de autolimpeza e almofadas de pré-resfriador revestidas exclusivas e fáceis de remover. A BAC faz backup de seus produtos com o melhor suporte da categoria, seleção personalizada e assistência de inicialização no local.

Além disso, os usuários agora podem aplicar os novos produtos Adiabatic TrilliumSeries em um conjunto ainda mais amplo de condições e locais com sua flexibilidade de controle aprimorada. O modo dia / noite permite controle aprimorado do ventilador para aplicativos sensíveis ao som. O controle digital individual do ventilador permite o desligamento do ventilador de inverno em unidades que atendem a vários racks de refrigeração. Por último, a inteligência artificial para controle do ventilador permite a eficiência energética do sistema otimizada, mesmo quando nenhum sinal de ventilador externo é fornecido.

Os modelos Adiabatic Fluid Cooler TrilliumSeries têm todos os benefícios de economia de energia e água que os clientes passaram a apreciar. Além disso, eles reduzem a carga de refrigerante e a pegada em comparação com sistemas condensadores típicos, que são particularmente importantes em sistemas que usam refrigerantes de hidrocarboneto. Os resfriadores de fluido adiabático TrilliumSeries estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos com configurações de baixa queda de pressão hidráulica, para minimizar o uso de energia do sistema.

Saiba mais sobre os produtos adiabáticos TrilliumSeries ™