JULHO 22, 2020

Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® para Resfriamento Ideal em Ambientes de Missão Crítica

Baltimore, MD (Julho 22, 2020) -

O Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® da Baltimore Aircoil Company (BAC) garante uma tranquilidade incomparável na operação de aplicações de resfriamento de missão crítica por meio de um design dramaticamente simplificado. O Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® possui tecnologia de acionamento direto, ímã permanente, no qual o motor do ventilador é acoplado diretamente ao ventilador, eliminando a necessidade de partes móveis intermediárias como engrenagens ou correias. O design avançado é projetado especificamente para que o motor, o VFD e a torre de resfriamento funcionem juntos para fornecer confiabilidade incomparável.

O design do Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® reduz o risco e o custo de falhas devido à entrada de umidade, com isolamento aprimorado, um anel O-ring duplo, uma vedação da extremidade do drive e um dreno integrado. Além do mais, o BAC oferece um VFD específico do aplicativo com firmware projetado e testado para otimizar a confiabilidade do sistema para qualquer aplicativo. O Sistema de Ventilador ENDURADRIVE® foi projetado e certificado pelo CTI para serviços extremos e para suportar rigores térmicos e de vibração da operação da torre de resfriamento.

Graças ao seu design inovador, o Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® oferece o menor custo total de propriedade de qualquer sistema de ventiladores de torre de resfriamento do mercado. A tecnologia de acionamento direto elimina a necessidade de inspeção das correias e engrenagens do ventilador. O design simplificado permite uma inspeção geral, manutenção e serviço mais fáceis em comparação com outras opções no mercado, reduzindo assim o tempo de inatividade não planejado ao longo da vida útil do sistema. Além disso, o software VFD específico do equipamento garante integração perfeita em qualquer aplicação de torre de resfriamento. BAC oferece a mais longa garantia de trem de força de qualquer grande fabricante de equipamento original com o Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE®.

O Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® é o sistema de ventiladores com maior eficiência energética disponível para equipamentos de resfriamento evaporativo. Ele reduz os custos de energia em 3–5% ao eliminar a perda de transmissão de energia por meio de correias e engrenagens. Além disso, a tecnologia de ímã permanente de última geração da BAC permite uma eficiência incomparável em carga parcial, eliminando as perdas do estator e reduzindo as perdas do rotor.

O sistema de ventiladores ENDURADRIVE® oferece tranquilidade para todas as aplicações de resfriamento de missão crítica, incluindo resfriamento de processos, centros de dados, hospitais, laboratórios e até mesmo edifícios governamentais e educacionais.

Saiba mais sobre o Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE®