JULIO 22, 2020

Sistema de ventilador ENDURADRIVE® para una refrigeración ideal en entornos de misión crítica

Baltimore, MD (Julio 22, 2020) -

El sistema de ventiladores ENDURADRIVE® de Baltimore Aircoil Company (BAC) garantiza una tranquilidad inigualable en el funcionamiento de aplicaciones de refrigeración de misión crítica a través de un diseño drásticamente simplificado. El sistema de ventilador ENDURADRIVE® cuenta con tecnología de accionamiento directo de imán permanente, en la cual el motor del ventilador está acoplado directamente al ventilador, eliminando la necesidad de piezas móviles intermedias como engranajes o correas. El diseño avanzado está específicamente diseñado para que el motor, el VFD y la torre de enfriamiento trabajen juntos para brindar una confiabilidad incomparable.

El diseño del sistema de ventilador ENDURADRIVE® reduce el riesgo y el costo de fallas debido a la entrada de humedad, con un aislamiento mejorado, una junta tórica doble, un sello del extremo del impulsor y un drenaje integrado. Además, BAC ofrece un VFD específico de la aplicación con firmware diseñado y probado para optimizar la confiabilidad del sistema para cualquier aplicación. El sistema de ventilador ENDURADRIVE® está diseñado y certificado por CTI para trabajos extremos y para soportar los rigores térmicos y vibratorios del funcionamiento de la torre de enfriamiento.

Gracias a su diseño innovador, el sistema de ventilador ENDURADRIVE® ofrece el costo total de propiedad más bajo de cualquier sistema de ventilador de torre de enfriamiento en el mercado. La tecnología de transmisión directa elimina la necesidad de inspeccionar las correas y los engranajes del ventilador. El diseño optimizado permite una inspección, mantenimiento y servicio generales más fáciles en comparación con otras opciones en el mercado, lo que reduce el tiempo de inactividad no planificado durante la vida útil del sistema. Además, el software VFD específico del equipo garantiza una integración perfecta en cualquier aplicación de torre de enfriamiento. BAC ofrece la garantía de tren de transmisión más larga de todos los principales fabricantes de equipos originales con el sistema de ventilador ENDURADRIVE®.

El sistema de ventilador ENDURADRIVE® es el sistema de ventilador de mayor eficiencia energética disponible para equipos de enfriamiento evaporativo. Reduce los costos de energía entre un 3 y un 5% al eliminar la pérdida de transmisión de energía a través de correas y engranajes. Además, la tecnología de imán permanente de última generación de BAC permite una eficiencia inigualable a carga parcial al eliminar las pérdidas del estator y reducir las pérdidas del rotor.

El sistema de ventiladores ENDURADRIVE® brinda tranquilidad para todas las aplicaciones de enfriamiento de misión crítica, incluido el enfriamiento de procesos, centros de datos, hospitales, laboratorios e incluso edificios educativos y gubernamentales.

Más información sobre el sistema de ventilación ENDURADRIVE®