JUILLET 22, 2020

Système de ventilation ENDURADRIVE® pour un refroidissement idéal dans les environnements critiques

Baltimore, MD (juillet 22, 2020) -

Le système de ventilation ENDURADRIVE® de Baltimore Aircoil Company (BAC) garantit une tranquillité d'esprit inégalée dans le fonctionnement des applications de refroidissement critiques grâce à une conception considérablement simplifiée. Le système de ventilation ENDURADRIVE® est doté d'une technologie à entraînement direct à aimant permanent, dans laquelle le moteur du ventilateur est directement couplé au ventilateur, éliminant ainsi le besoin de pièces mobiles intermédiaires comme des engrenages ou des courroies. La conception avancée est spécialement conçue pour que le moteur, le VFD et la tour de refroidissement fonctionnent ensemble pour offrir une fiabilité inégalée.

La conception du système de ventilation ENDURADRIVE® réduit le risque et le coût des pannes dues à la pénétration d'humidité, avec une isolation améliorée, un double joint torique, un joint côté entraînement et un drain intégré. De plus, BAC propose un VFD spécifique à l'application avec un micrologiciel conçu et testé pour optimiser la fiabilité du système pour n'importe quelle application. Le système de ventilation ENDURADRIVE® est conçu et certifié CTI pour les applications extrêmes et pour résister aux rigueurs thermiques et vibratoires du fonctionnement des tours de refroidissement.

Grâce à sa conception innovante, le système de ventilation ENDURADRIVE® offre le coût total de possession le plus bas de tous les systèmes de ventilation de tour de refroidissement du marché. La technologie à entraînement direct élimine le besoin d'inspection des courroies de ventilateur et des engrenages. La conception simplifiée permet une inspection, une maintenance et un service globaux plus faciles par rapport aux autres options sur le marché, réduisant ainsi les temps d'arrêt imprévus sur la durée de vie du système. De plus, le logiciel VFD spécifique à l'équipement garantit une intégration transparente dans toute application de tour de refroidissement. BAC offre la plus longue garantie de transmission de tous les principaux fabricants d'équipement d'origine avec le système de ventilation ENDURADRIVE®.

Le système de ventilation ENDURADRIVE® est le système de ventilation le plus économe en énergie disponible pour les équipements de refroidissement par évaporation. Il réduit les coûts énergétiques de 3 à 5% en éliminant les pertes de transmission d'énergie par les courroies et les engrenages. De plus, la technologie de pointe à aimant permanent de BAC permet une efficacité inégalée à charge partielle en éliminant les pertes du stator et en réduisant les pertes du rotor.

Le système de ventilation ENDURADRIVE® offre la tranquillité d'esprit pour toutes les applications de refroidissement critiques, y compris le refroidissement de processus, les centres de données, les hôpitaux, les laboratoires et même les bâtiments scolaires et gouvernementaux.

En savoir plus sur le système de ventilation ENDURADRIVE®