MARS 31, 2020

BAC propose désormais une gamme élargie de produits adiabatiques TrilliumSeries ™ pour optimiser les économies d'énergie et d'eau

Baltimore, MD (mars 31, 2020) -

Baltimore Aircoil Company (BAC) est fière de présenter une expansion de ses produits adiabatiques TrilliumSeries ™. L'offre étendue comprend des modèles de refroidisseurs de fluide pour les applications de réfrigération à faible charge et des améliorations logicielles pour tous les modèles qui optimisent la consommation d'énergie des ventilateurs en fonction des conditions du système. De plus, ces améliorations ajoutent de la flexibilité au contrôle de l'utilisateur en hiver et pendant la nuit. Les produits adiabatiques TrilliumSeries ont déjà des milliers d'installations dans le monde entier avec des applications CO2, HFC et ammoniac.

Les produits adiabatiques TrilliumSeries combinent le meilleur du refroidissement par évaporation et par voie sèche pour optimiser les économies d'énergie et d'eau pour les applications de réfrigération commerciale et industrielle. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie de pointe et annuelle de 44% par rapport aux produits traditionnels refroidis par air ou réduire la consommation d'eau de 90% par rapport aux produits évaporatifs traditionnels. Les utilisateurs peuvent également économiser sur la charge de réfrigérant avec des volumes de batterie réduits jusqu'à 90% par rapport aux équipements traditionnels.

Les commandes EcoFlex innovantes de BAC et le système de circulation de nettoyage unique maximisent l'effet de pré-refroidissement adiabatique et le refroidissement des fluides pendant le fonctionnement humide, et minimisent la consommation d'eau, réduisant le coût total de possession pour le propriétaire. Les utilisateurs réalisent une maintenance minimisée avec des cycles de nettoyage, des protocoles d'auto-nettoyage quotidiens et des tampons de pré-refroidissement enduits uniques et faciles à enlever. BAC soutient ses produits avec un support de premier ordre, une sélection personnalisée et une assistance au démarrage sur site.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais appliquer les nouveaux produits adiabatiques TrilliumSeries dans un ensemble encore plus large de conditions et d'emplacements grâce à sa flexibilité de contrôle améliorée. Le mode jour / nuit permet un contrôle amélioré du ventilateur pour les applications sensibles au bruit. La commande numérique individuelle du ventilateur permet l'arrêt du ventilateur en hiver sur les unités desservant plusieurs racks de réfrigération. Enfin, l'intelligence artificielle pour le contrôle des ventilateurs permet une efficacité énergétique optimisée du système même lorsqu'aucun signal de ventilateur externe n'est fourni.

Les modèles de refroidisseurs adiabatiques TrilliumSeries présentent tous les avantages d'économies d'énergie et d'eau que les clients apprécient. En outre, ils réduisent la charge et l'empreinte de réfrigérant par rapport aux systèmes de condenseur typiques, qui sont particulièrement importants sur les systèmes utilisant des réfrigérants à base d'hydrocarbures. Les refroidisseurs de fluide adiabatiques TrilliumSeries sont disponibles dans toute la gamme de tailles avec des configurations à faible perte de charge hydraulique, afin de minimiser la consommation d'énergie du système.

En savoir plus sur les produits adiabatiques TrilliumSeries™