Veios

Veios

  • Materiais de tubulação especialmente selecionados garantem resistência e durabilidade
  • Os eixos BAC são fabricados com precisão para operação sem vibração
  • Revestido com epóxi para resistência à corrosão
  • Os diários são retificados e polidos para um ajuste preciso e fácil instalação de rolamentos e componentes de acionamento
  • Chavetas longas para várias combinações de acionamento
  • Flats ranhurados para instalação segura e positiva do parafuso de ajuste

Disponibilidade : Tamanhos de 1” a 2-15/16” de diâmetro e 18” a 148” de comprimento. Muitos disponíveis com niquelagem ou em aço inoxidável para maior resistência à corrosão.

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.