Ejes

Ejes

  • Los materiales de los tubos especialmente seleccionados garantizan resistencia y durabilidad.
  • Los ejes BAC están fabricados con precisión para un funcionamiento sin vibraciones.
  • Revestimiento de epoxi para resistencia a la corrosión.
  • Los muñones se rectifican y pulen para lograr un ajuste preciso y una fácil instalación de cojinetes y componentes de transmisión
  • Chaveteros largos para múltiples combinaciones de transmisión
  • Planos ranurados para una instalación positiva y segura con tornillos de fijación

Disponibilidad : Tamaños de 1” a 2-15/16” de diámetro y 18” a 148” de largo. Muchos disponibles con niquelado o en acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.