Arbres

Arbres

  • Des matériaux de tubes spécialement sélectionnés garantissent résistance et durabilité
  • Les arbres BAC sont fabriqués avec précision pour un fonctionnement sans vibration
  • Revêtement époxy pour une résistance à la corrosion
  • Les tourillons sont rectifiés et polis pour un ajustement précis et une installation facile des roulements et des composants d'entraînement
  • Longues rainures de clavette pour plusieurs combinaisons d'entraînement
  • Plats rainurés pour une installation positive et sûre des vis de réglage

Disponibilité : Tailles de 1” à 2-15/16” de diamètre et 18” à 148” de long. Beaucoup sont disponibles avec un placage de nickel ou en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion.

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.