Ventiladores Centrífugos

Ventiladores Centrífugos

  • Ventiladores centrífugos têm características de som inerentemente baixas
  • Disponível em vários materiais de construção para atender a várias condições de operação
  • Projetado e classificado pela BAC para desempenho ideal
  • Manter o desempenho térmico conforme originalmente certificado pelo CTI
  • O kit de instalação completo inclui ferragens, adesivos e grampos


Disponibilidade : Disponível em diâmetros de 15”, 18”, 22” e 30” para eixos de 1-3/16” a 5” de diâmetro. Compatível com BAC e produtos de outros fabricantes.

Dica de manutenção : Ao instalar as rodas do ventilador centrífugo em eixos ocos, lembre-se de aplicar o adesivo sob as abas do ventilador para evitar que a roda do ventilador escorregue no eixo.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Entre em contato com um especialista em peças perto de você.