Ventiladores centrífugos

Ventiladores centrífugos

  • Los ventiladores centrífugos tienen características de sonido inherentemente bajas
  • Disponible en múltiples materiales de construcción para cumplir con diversas condiciones de funcionamiento
  • Diseñado y clasificado por BAC para un rendimiento óptimo
  • Mantener el rendimiento térmico según lo certificado originalmente por CTI
  • El kit de instalación completo incluye hardware, adhesivo y abrazaderas


Disponibilidad : Disponible en diámetros de 15”, 18”, 22” y 30” para ejes de 1-3/16” a 5” de diámetro. Se adapta a BAC y productos de otros fabricantes.

Consejo de mantenimiento : cuando instale ruedas de ventiladores centrífugos en ejes huecos, recuerde aplicar el adhesivo debajo de las lengüetas del ventilador para evitar que la rueda del ventilador se deslice sobre el eje.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.