Ventilateurs centrifuges

Ventilateurs centrifuges

  • Les ventilateurs centrifuges ont des caractéristiques sonores intrinsèquement faibles
  • Disponible en plusieurs matériaux de construction pour répondre à diverses conditions de fonctionnement
  • Conçu et évalué par BAC pour des performances optimales
  • Maintenir les performances thermiques telles que certifiées à l'origine par CTI
  • Le kit d'installation complet comprend le matériel, l'adhésif et les pinces


Disponibilité : Disponible en diamètres de 15”, 18”, 22” et 30” pour des arbres de 1-3/16” à 5” de diamètre. Compatible avec les produits BAC et d'autres fabricants.

Conseil d'entretien : Lors de l'installation de roues de ventilateur centrifuge sur des arbres creux, n'oubliez pas d'appliquer l'adhésif sous les languettes du ventilateur pour éviter que la roue du ventilateur ne glisse sur l'arbre.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.