Enfriamiento por inmersión

Sistema de enfriamiento por inmersión COBALT™

El sistema de refrigeración por inmersión COBALT de BAC combina el tanque de refrigeración por inmersión patentado de BAC con tecnología CorTex con una de las soluciones de disipación de calor de la amplia gama de BAC para optimizar el consumo de energía y agua. Esto permite operaciones escalables, fiables y sostenibles en su centro de datos.

Descargar folleto // Ver vídeo

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Habla con un experto
¿Quiere saber más sobre la refrigeración del centro de datos?

Tanque de enfriamiento por inmersión

El tanque de refrigeración por inmersión patentado de BAC con tecnología Cortex™ refrigera los servidores con una eficiencia energética y escalabilidad excepcionales, a la vez que garantiza el máximo tiempo de actividad con un mantenimiento mínimo. Estos se combinan a la perfección con nuestras soluciones de disipación de calor para exteriores, conformando el sistema de refrigeración por inmersión COBALT™ de BAC.

  • Capacidad: PUE <1,05, 26 RU, 30 kW 5
  • Refrigeración por inmersión // Bombas dobles

Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3

La torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3 es perfecta para aplicaciones que maximizan la eficiencia del sistema y el ahorro de espacio para proyectos grandes. El FXV3 tiene la mayor capacidad en una sola celda de cualquier sistema de circuito cerrado y proporciona el valor agregado de costos operativos reducidos, confiabilidad mejorada y una solución rentable tanto para el propietario como para el contratista de instalación para proyectos grandes.

  • Capacidad térmica : 278 - 765 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 7,110 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

Torre de enfriamiento serie 3000

La torre de enfriamiento Serie 3000 lidera la industria con la mayor eficiencia y confiabilidad confiable de BAC. El mantenimiento también es más fácil con un interior abierto que permite el acceso más fácil a todos los componentes principales y el sistema de ventilador ENDURADRIVE® opcional que prácticamente no requiere mantenimiento para una tranquilidad inigualable. Los modelos de Eficiencia Extrema (XE) reducen aún más los costos operativos y de energía.

  • Capacidad Térmica: 171 - 1,446 toneladas1
  • Tasa de flujo: hasta 4500 USGPM1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Enfriador seco TrilliumSeries®

El enfriador seco TrilliumSeries® permite ahorrar energía en regiones con escasez de agua. Ofrece la máxima capacidad térmica en el mínimo espacio, lo que lo convierte en el enfriador seco más eficiente de la industria para aplicaciones de refrigeración críticas.

  • Capacidad: hasta 10,000 MBH 4
  • Refrigeración en seco // Ventiladores axiales // Controles

Enfriador híbrido HXV

El enfriador híbrido HXV le ofrece lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco en una solución que ahorra agua y ahorra energía. El HXV mantiene el rendimiento máximo del sistema para una variedad de aplicaciones donde el agua es escasa, los costos del agua son altos, el tiempo de actividad es crítico o la pluma es una preocupación.

  • Capacidad térmica : hasta 396 toneladas1
  • Tasa de flujo : hasta 1,260 USGPM1
  • Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Enfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero donde se debe utilizar agua con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries®. El enfriador de líquido innovador e inherentemente confiable de BAC optimiza la eficiencia del agua y la energía en un paquete fácil de instalar que ofrece los costos de propiedad más bajos.

  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles