Tanque de enfriamiento por inmersión
El tanque de refrigeración por inmersión patentado de BAC, con tecnología Cortex™, está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable, un funcionamiento eficiente y una escalabilidad adaptada al futuro. Es compatible con entornos informáticos de alta densidad con un mantenimiento mínimo, mientras que su diseño modular garantiza un funcionamiento continuo y una fácil expansión. Totalmente integrado en el sistema COBALT™ , ofrece una solución de refrigeración fiable y sostenible, adaptada a las necesidades de los centros de datos modernos.
- Capacidad: Permite PUE <1,05, Hasta 150 kw 6 , 16-48 RU
Tanque de enfriamiento por inmersión
Mire esta animación para ver cómo funciona el tanque de enfriamiento por inmersión.
Sistema de enfriamiento por inmersión Cobalt™
El sistema de refrigeración por inmersión COBALT™ de BAC combina el tanque de refrigeración por inmersión patentado de BAC con la tecnología CorTex™ con enfriadores evaporativos, adiabáticos, híbridos o secos. El sistema disipa el calor de los servidores sin enfriador, climatizadores ni refrigerante. Vea este vídeo para obtener más información.
Beneficios
-
Confiabilidad de bajo mantenimiento -
Diseño de alta densidad -
Compatibilidad del sistema -
Sostenibilidad y eficiencia

Confiabilidad patentada y de bajo mantenimiento
- El diseño patentado evita fugas.
- Mantiene la integridad del fluido dieléctrico para un funcionamiento confiable.
- Diseño sellado y sin filtro
- No requiere mantenimiento rutinario ni manipulación de fluidos
- Las bombas redundantes permiten un alto tiempo de actividad