Réservoir de refroidissement par immersion
Le réservoir de refroidissement par immersion breveté de BAC, basé sur la technologie Cortex™, est conçu pour offrir des performances fiables, un fonctionnement efficace et une évolutivité évolutive. Il prend en charge les environnements de calcul haute densité avec une maintenance minimale, tandis que sa conception modulaire garantit une disponibilité continue et une extension aisée. Entièrement intégré au système COBALT™ , il offre une solution de refroidissement fiable et durable, adaptée aux exigences des centres de données modernes.
- Capacité : Permet un PUE < 1,05, jusqu'à 150 kW 6 , 16-48 RU
Réservoir de refroidissement par immersion
Regardez cette animation pour voir comment fonctionne le réservoir de refroidissement par immersion.
Système de refroidissement par immersion Cobalt™
Le système de refroidissement par immersion COBALT™ de BAC associe le réservoir de refroidissement par immersion breveté de BAC à la technologie CorTex™ et à des refroidisseurs par évaporation, adiabatiques, hybrides ou secs. Ce système rejette la chaleur des serveurs sans refroidisseur, unité de traitement d'air ni réfrigérant. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
Avantages
-
Fiabilité à faible entretien -
Conception haute densité -
Compatibilité du système -
Durabilité et efficacité

Fiabilité brevetée et nécessitant peu d'entretien
- La conception brevetée empêche les fuites
- Maintient l'intégrité du fluide diélectrique pour un fonctionnement fiable
- Conception scellée et sans filtre
- Aucun entretien de routine ni manipulation de fluide requis
- Les pompes redondantes assurent une disponibilité élevée