AOÛT 10, 2021

Webinaire du BAC sur LEED et les équipements de refroidissement par évaporation

Baltimore, MD (août 10, 2021) -

Webinaire sur LEED et les équipements de refroidissement par évaporation : ce que vous devez savoir

8 septembre 2021 - 12 h HNE

Image
BAC Webinar LEED

 

 

 

Rejoignez les experts de Baltimore Aircoil Company pour un webinaire sur LEED et les équipements de refroidissement par évaporation : ce que vous devez savoir . Les participants comprendront comment maximiser LEED Crédits de la version 4 pour les équipements de refroidissement par évaporation en sélectionnant les matériaux et les systèmes de filtration appropriés. Les participants comprendront également les considérations de conception LEED et les options de solution, identifieront les critères clés lors de la sélection des tours de refroidissement pour maximiser les points LEED et exploreront les voies de conception avec la plus grande valeur pour vos applications.

Présentateurs

  • Neal Walsh est le directeur commercial, HVAC pour BAC. Neal a plus de 30 ans d'expérience dans la conception de systèmes HVACR. Avant de rejoindre BAC, il était l'un des partenaires fondateurs d'une start-up de technologie HVAC verte. Il est un présentateur fréquent à la MCAA, à l'ASHRAE et à d'autres événements de l'industrie. Il est passionné par l'apprentissage de la voile.
  • Robert Downey est le directeur du développement des ventes mondiales et le spécialiste du traitement de l'eau pour BAC. Bob a plus de 30 ans d'expérience dans le transfert de chaleur par évaporation. Avant de rejoindre BAC, il a passé plus de 20 ans à travailler pour un leader mondial des technologies de traitement de l'eau, aidant les clients à optimiser l'utilisation de l'eau dans toutes leurs opérations. Bob partage son temps entre la Belgique et les États-Unis. C'est un passionné de cyclisme et de golf.

Certificat de participation

Un certificat pour les crédits de formation continue sera disponible pour ceux qui s'inscrivent et assistent à l'événement en direct. Cette présentation n'est enregistrée dans aucun État, alors vérifiez les exigences de formation continue de votre État si un crédit peut être appliqué avec ce webinaire.

Enregistrement

Les inscriptions sont maintenant fermées, regardez l'enregistrement du webinaire ici .