Bobines de remplacement
BAC propose un large choix d'options de configuration de serpentin pour répondre à toutes les exigences thermiques et de chute de pression pour les équipements de refroidissement par évaporation BAC et d'autres fabricants.
- Construction de qualité industrielle, conforme ASME B31.5
- Les bobines serpentines brevetées standard sont de calibre 16 et HDGAF, minimisant l'échelle et le potentiel d'encrassement
- Les matériaux de construction offrent une compatibilité avec pratiquement tous les systèmes de réfrigération, de climatisation ou de fluide de processus
- Les options de construction comprennent :
- Construction ASME « U » lorsque les conditions exigent la conformité des récipients sous pression
- Serpentins à ailettes à surface étendue pour la réduction du panache et les économies d'eau
- Tubes nettoyables ou collecteurs nettoyables pour l'application de fluides sales
- Bobines en acier inoxydable
- Des bobines de calibre 14 sont également disponibles
- Bobines CRN disponibles pour les installations canadiennes