Crépines d'aspiration

Crépines d'aspiration

  • La construction en fonte et en bronze avec joint mécanique signifie que les pompes sont de qualité industrielle pour une longue durée de vie sans problème.
  • La turbine et les garnitures ont été sélectionnées pour les exigences difficiles à haut débit et à faible hauteur, assurant un mouillage complet de la bobine pour réduire le tartre et fournir une capacité thermique maximale
  • Fourni avec un boîtier de joint ventilé pour empêcher la fixation de l'air et pour fournir une connexion de purge de puisard
  • Le joint mécanique est construit avec un élément rotatif en carbone et un élément fixe en céramique avec du matériel en acier inoxydable pour une longue durée de vie sans fuite.

Disponibilité : Pompes à haut rendement, haut débit/faible hauteur de chute de 1/3 à 10 chevaux et refoulement de 1 1/2” à 4”.
Conseil technique : La pompe est fournie avec une ligne de purge et une vanne connectée à l'évent du joint. Cette vanne peut être réglée pour fournir le taux de purge approprié afin de minimiser les impuretés dans l'eau du bassin. Même si la purge du bassin est effectuée par d'autres méthodes, laissez toujours la vanne légèrement fissurée pour éviter que l'air ne se coince dans la pompe.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.