Filtros de succión

Filtros de succión

  • La construcción de hierro fundido con ajuste de bronce y sello mecánico significa que las bombas son de calidad industrial para una vida útil prolongada y sin problemas
  • El impulsor y los internos han sido seleccionados para requisitos difíciles de alto flujo y baja cabeza, lo que garantiza la humectación completa del serpentín para reducir las incrustaciones y proporcionar la máxima capacidad térmica.
  • Se suministra con carcasa de sello ventilada para evitar la acumulación de aire y para proporcionar una conexión de purga de sumidero
  • El sello mecánico está construido con un elemento giratorio de carbono y un elemento estacionario de cerámica con herrajes de acero inoxidable para una vida útil prolongada y sin fugas

Disponibilidad : Bombas de alta eficiencia, alto caudal/cabezal bajo de 1/3 a 10 caballos de fuerza y descarga de 1 1/2” a 4”.
Consejo técnico : la bomba se suministra con una línea de purga y una válvula conectadas a la ventilación del sello. Esta válvula se puede configurar para proporcionar la tasa de purga adecuada para minimizar las impurezas en el agua del recipiente. Incluso si la purga del depósito se logra mediante otros métodos, siempre deje la válvula ligeramente abierta para evitar que el aire se adhiera a la bomba.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.