Produits adiabatiques TrilliumSeries™
Les produits adiabatiques TrilliumSeries™ combinent le meilleur du refroidissement par évaporation et par voie sèche pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent réduire la consommation d'énergie de pointe de 44% par rapport aux produits traditionnels refroidis par air ou réduire la consommation d'eau de 90% par rapport aux produits évaporatifs traditionnels. Pour tous vos besoins d'applications de réfrigération commerciale et industrielle, des modèles de refroidisseurs de CO2 , d'ammoniac et de fluide sont disponibles.
- Jusqu'à 376 tonnes2
- Adiabatic // Ventilateurs EC // Commandes EcoFlex
Condenseur adiabatique TrilliumSeries ™ - Construction et fonctionnement
Le condenseur adiabatique TrilliumSeries™ économise de l'énergie, réduit la charge de réfrigérant et réduit les coûts d'exploitation. Cette courte animation met en évidence les détails de construction du TrilliumSeries et son principe de fonctionnement.
Vidéo de maintenance du condenseur adiabatique TrilliumSeries ™
Découvrez à quel point il est facile d’entretenir le condenseur adiabatique TrilliumSeries™. Pour entretenir l'unité, il vous suffit de quelques éléments simples: un tuyau d'arrosage standard, un tournevis et le manuel d'exploitation et de maintenance. Aucun outil majeur n'est requis!
Avantages du condenseur adiabatique TrilliumSeries™
Avec le condenseur TrilliumSeries™ de Baltimore Aircoil Company, vous économiserez de l'argent, réduirez la charge de réfrigérant et réduirez les coûts d'exploitation. En fait, le TrilliumSeries ™ de BAC a le coût total de possession le plus bas pour les systèmes de réfrigération des supermarchés, avec une réduction de 44% de la consommation d'énergie de pointe par rapport aux condenseurs refroidis par air.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Énergie
-
L'eau
-
Fiabilité
-
Entretien

Ventilateurs silencieux: les moteurs VSEC à entraînement direct minimisent les besoins en énergie du ventilateur
Commandes Ecoflex: Plug and play, capacité autonome, économies d'énergie et d'eau optimisées, flexibilité du protocole de communication et autonettoyage automatique de l'unité.
Pré-refroidisseur: Les tampons à plus haute efficacité pour l'air le plus froid possible minimisent la température du fluide et la consommation d'énergie du compresseur toute l'année.
Énergie système la plus basse
JUSQU'À 44% DE RÉDUCTION D'ÉNERGIE DE POINTE*
- Bénéficiez des températures de condensation les plus basses et des économies d'énergie du compresseur tout au long de l'année grâce aux tampons de pré-refroidisseur BAC les plus efficaces et entièrement mouillés et aux protocoles d'autonettoyage quotidien
- Tous les modèles réduisent la charge de réfrigérant du système par rapport aux équipements traditionnels refroidis par air, mais pour réduire davantage la charge, un refroidisseur de fluide TrilliumSeries ™ peut être combiné avec une boucle de fluide pour rejeter la chaleur
- Optimisez l'énergie de l'unité et du compresseur grâce aux capacités intégrées de contrôle de la pression de refoulement et du TD, via la commande à distance du ventilateur ou le fonctionnement autonome avec les commandes Ecoflex Plug-and-Play
- Différents modes disponibles pour atteindre des performances optimales pendant la journée, économiser de l'énergie et limiter le son la nuit
- Potentiel de rabais substantiels sur l'énergie au niveau national et local
* Par rapport à un système utilisant des unités refroidies par air en faisant fonctionner des compresseurs à des températures de condensation nettement inférieures.