Boules flottantes

Boules flottantes

  • La construction robuste en polypropylène résiste aux fissures
  • Rempli de mousse pour une rigidité structurelle et une flottabilité supplémentaire
  • Disponible dans de nombreuses tailles et configurations pour assurer une coupure positive

Disponibilité: 4 1/2” à 8” de diamètre et 10” de style crêpe pour toutes les applications.
Attention Conseil: de nombreuses billes flottantes disponibles dans le commerce sont creuses sans remplissage de mousse et ne sont pas adaptées aux rigueurs des équipements de refroidissement par évaporation. Pendant le fonctionnement, l'intérieur de votre équipement peut ressembler à un ouragan avec des vents violents et des variations extrêmes de température. Sans la rigidité structurelle supplémentaire du remplissage de mousse, la boule de flotteur peut facilement se fissurer, permettant au flotteur de se remplir d'eau, ce qui entraînera un fonctionnement incorrect du système. Ne dépassez pas la pression d'entrée d'eau de 50 psi à la vanne à flotteur.

Conseil technique: Au démarrage, remplissez la tour à environ 1/2 po sous le niveau de trop-plein avant de démarrer l'unité. Cela fournira suffisamment d'eau pour remplir le reste du système sans vidanger la tour au démarrage. Une fois le système en marche, réglez le niveau d'eau comme indiqué dans votre manuel d'utilisation et d'entretien. Surveillez le niveau de fonctionnement pendant les 24 premières heures de fonctionnement pour vous assurer qu'il est correctement réglé.

 

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.
Achetez en ligne des pièces autorisées par l'usine BAC.