Roulements à tirage forcé

Roulements à tirage forcé

  • Évalué pour une durée de vie moyenne de 200 000 heures de fonctionnement
  • Pré-emballé avec de la graisse résistante à l'eau pour un entretien facile
  • Des roulements à manchon fendu sont disponibles pour un remplacement facile.

Disponibilité : Tailles de 1" à 2 3/16" dans les configurations de montage à bride, de manchon, de manchon fendu et de palier à roulement à billes.

Conseil d'entretien : si vous remplacez uniquement le roulement supérieur de l'arbre du ventilateur sur les arbres verticaux, le collier de verrouillage sur le roulement inférieur de l'arbre du ventilateur doit être desserré puis resserré après l'installation du nouveau roulement supérieur. Ceci est essentiel car, de par sa conception, le palier supérieur est destiné à supporter la charge axiale.

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.