Cojinetes de tiro forzado

Cojinetes de tiro forzado

  • Clasificado para una vida media de 200.000 horas de funcionamiento
  • Embalado previamente con grasa resistente al agua para un fácil mantenimiento
  • Los rodamientos con diseño de manguito dividido están disponibles para un fácil reemplazo.

Disponibilidad : Tamaños de 1” a 2 3/16” en configuraciones de rodamientos de bolas de montaje con brida, manguito, manguito dividido y bloque de almohada.

Sugerencia de mantenimiento : si reemplaza solo el cojinete del eje del ventilador superior en los ejes verticales, el collar de bloqueo en el cojinete del eje del ventilador inferior debe aflojarse y luego volver a apretarse después de la instalación del nuevo cojinete superior. Esto es fundamental porque, por diseño, el cojinete superior está diseñado para manejar la carga de empuje.

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.