AVRIL 25, 2024

Étude de cas sur le refroidissement durable des centres de données

Baltimore, MD (avril 25, 2024) -

Dans de nombreux centres de données, les refroidisseurs refroidis par eau sont associés à une tour de refroidissement à circuit ouvert ou fermé pour le rejet de chaleur. D'autres options incluent des refroidisseurs secs, des refroidisseurs de fluide hybrides et des refroidisseurs de fluide adiabatiques. Il est avantageux d’évaluer toutes les options de rejet de chaleur pour optimiser la consommation d’énergie et d’eau. BAC a été approché par un client de calcul haute performance doté d'une puissance de fonctionnement de 160 MW pour fournir une solution de refroidissement plus durable. Ils utilisaient auparavant des tours de refroidissement ouvertes avec des refroidisseurs refroidis par eau. BAC a travaillé avec le client pour comprendre ses principaux défis et besoins. Les éléments suivants ont été identifiés comme priorités critiques :

  • Minimiser la consommation d'eau tout en équilibrant la consommation d'énergie pour soutenir les efforts de développement durable des clients
  • Assurer le refroidissement pour une charge thermique croissante dans un encombrement réduit
  • Répondez aux exigences de température de l'eau du système sans refroidisseurs à charges élevées et conditions extérieures variables

Lisez l'étude de cas complète pour en savoir plus sur la manière dont le refroidisseur hybride HXV a répondu aux besoins de ce client de centre de données.

Apprendre encore plus