ABRIL 25, 2024

Estudio de caso de refrigeración sostenible del centro de datos

Baltimore, MD (Abril 25, 2024) -

En muchos centros de datos, los enfriadores enfriados por agua se combinan con una torre de enfriamiento de circuito abierto o cerrado para rechazar el calor. Otras opciones incluyen enfriadores secos, enfriadores de líquido híbridos y enfriadores de líquido adiabáticos. Es beneficioso evaluar todas las opciones de rechazo de calor para optimizar el consumo de energía y agua. Un cliente de informática de alto rendimiento con una potencia operativa de 160 MW se acercó a BAC para proporcionarle una solución de refrigeración más sostenible. Anteriormente habían utilizado torres de refrigeración abiertas con enfriadores enfriados por agua. BAC trabajó con el cliente para comprender sus principales desafíos y necesidades. Se identificaron como prioridades críticas las siguientes:

  • Minimizar el uso de agua y al mismo tiempo equilibrar el consumo de energía para respaldar los esfuerzos de sostenibilidad de los clientes.
  • Proporciona refrigeración para una carga de calor cada vez mayor en un espacio más pequeño
  • Cumpla con los requisitos de temperatura del agua del sistema sin enfriadores con cargas elevadas y condiciones exteriores variables

Lea el estudio de caso completo para obtener más información sobre cómo el enfriador híbrido HXV cumplió con las necesidades de este cliente de centro de datos.

Aprende más