Tours de refroidissement à circuit fermé

Tours de refroidissement à circuit fermé

Les tours de refroidissement à circuit fermé, également connues sous le nom de refroidisseurs de fluide par évaporation, maintiennent le système propre et exempt de contaminants en boucle fermée. Cela crée deux circuits de fluide séparés: (1) un circuit externe, dans lequel l'eau pulvérisée circule sur la batterie et se mélange à l'air extérieur, et (2) un circuit interne, dans lequel le fluide de process à refroidir circule à l'intérieur de la batterie. Pendant le fonctionnement, la chaleur est transférée du fluide chaud dans le serpentin à l'eau de pulvérisation, puis à l'atmosphère lorsqu'une partie de l'eau s'évapore.

Quelle est la bonne solution pour moi? Parlez à un expert
Vous voulez en savoir plus sur les tours de refroidissement en circuit fermé?

Tour de refroidissement en circuit fermé FXV

Réduisez les coûts énergétiques, de maintenance et d'installation de votre système grâce à la tour de refroidissement en circuit fermé FXV, la référence du secteur pour les systèmes en boucle fermée.

  • Capacité thermique : 29 - 424 tonnes1
  • Débit : jusqu'à 3 600 USGPM1
  • Flux transversal combiné // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement à circuit fermé FXV3

La tour de refroidissement à circuit fermé FXV3 est parfaite pour les applications visant à maximiser l'efficacité du système et les économies d'espace pour les grands projets. Le FXV3 a la plus grande capacité en une seule cellule de tous les systèmes en boucle fermée et offre la valeur ajoutée de coûts d'exploitation réduits, d'une fiabilité améliorée et d'une solution rentable tant pour le propriétaire que pour l'installateur pour les grands projets.

  • Capacité thermique: 278 - 765 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 7110 USGPM1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

Tour de refroidissement à circuit fermé PFi

La tour de refroidissement à circuit fermé PFi hautement efficace est une unité de remplacement idéale qui offre une efficacité du système plus élevée que les solutions à contre-courant conventionnelles et qui a le coût total de possession le plus bas. Le système breveté OptiCoil ™ augmente la capacité thermique jusqu'à 30% par rapport aux refroidisseurs de fluide à contre-courant conventionnels.

  • Capacité thermique: 18-360 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 5709 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement à circuit fermé série V

La tour de refroidissement à circuit fermé de la série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Ses capacités élevées de statique et de son faible en font un excellent choix pour les applications intérieures, les besoins en conduits et sensibles au son.

  • Capacité thermique : 3.9 - 614 tonnes 1
  • Débit : jusqu'à 4470 USGPM 1
  • Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé

 

Refroidisseur hybride modulaire Nexus®

Le refroidisseur hybride modulaire Nexus®, équipé du système de traitement d'eau PuriStream™ et d'une lampe UV, préserve la qualité de l' eau sans recourir aux traitements chimiques liquides habituellement utilisés pour prévenir la contamination biologique. Révolutionnant les refroidisseurs de fluides traditionnels, il optimise automatiquement la consommation d'eau et d'énergie tout en garantissant des coûts d'installation et d'exploitation minimaux, une disponibilité maximale et une qualité d'eau optimale.

  • Capacité thermique : 19 - 180 tonnes1
  • Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC // Système de traitement de l'eau

 

Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec, pour une solution écoénergétique et économique en eau. Le HXV garantit des performances système optimales dans diverses applications où l'eau est rare, son coût élevé, la disponibilité du système essentielle ou la pollution des eaux problématique.

  • Capacité thermique : jusqu'à 396 tonnes 1
  • Débit : Jusqu'à 1 260 USGPM 1
  • Hybride // Flux croisé // Ventilateur axial // Ventilation induite