Válvulas solenoides

  • Cuerpo de latón forjado para mayor durabilidad y aplicaciones de alta presión
  • Caja eléctrica estanca para uso exterior
  • La función de cierre lento minimiza el golpe de ariete al apagar
  • Las válvulas están dimensionadas para una presión de agua entre 15 y 50 psig en la entrada de la válvula

Disponibilidad : 3/8” a 2” con bobina de retención normalmente cerrada de 110 voltios.

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.