Coladores de succión

Coladores de succión

 

  • La construcción de hierro fundido y bronce con sello mecánico significa que las bombas son de calidad industrial para una vida útil prolongada y sin problemas
  • El impulsor y los adornos se han seleccionado para requisitos difíciles de alto flujo y baja altura, lo que garantiza una humectación completa del serpentín para reducir las incrustaciones y proporcionar la máxima capacidad térmica
  • Se suministra con una carcasa de sello ventilada para evitar la acumulación de aire y proporcionar una conexión de purga del sumidero
  • El sello mecánico está construido con un elemento giratorio de carbono y un elemento estacionario de cerámica con hardware de acero inoxidable para una vida útil prolongada y sin fugas.

Disponibilidad: Bombas de alta eficiencia, alto flujo/baja carga de 1/3 a 10 caballos de fuerza y descarga de 1 1/2” a 4”.
Consejo técnico : La bomba se suministra con una línea de purga y una válvula conectada a la ventilación del sello. Esta válvula se puede configurar para proporcionar la tasa de purga adecuada para minimizar las impurezas en el agua del depósito. Incluso si la purga de la cubeta se logra por otros métodos, siempre deje la válvula ligeramente agrietada para evitar que el aire se pegue a la bomba.

 

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en repuestos cerca de usted.
Compre piezas autorizadas de fábrica de BAC en línea.